Rodízio giratório 75 mm
Stylea
EAN:
4031582344837
Número de produto:
5920XGI075B10-11x20 DOM20
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório Stylea apresenta um anel de espiga com colar como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e e...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório Stylea apresenta um anel de espiga com colar como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e eficiente. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um mecanismo com espiga giratória que garante movimentos suaves e precisos. A roda é construída com corpo em poliamida eletro-condutivo e banda de rodagem em borracha termoplástica eletro-condutivo, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento silencioso e duradouro. Com diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 81 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 50 kg a velocidade de 3 km/h. É especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, onde a condutividade elétrica e a mobilidade controlada são requisitos essenciais.
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
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Montagem rápida
Processo de montagem mais rápido com encaixes de pressão
Condutividade certificada
Versão condutiva para proteger utilizadores e equipamentos elétricos contra descargas eletrostáticas