Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Stylea é um rodízio giratório com travão intermitente, equipado com um anel de espiga com colar como sistema de fixação. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça em poliamida com espiga giratória, que permite uma rotação suave e controlada. A roda apresenta um diâmetro de 75 mm e é fabricada em poliamida, com um rolamento liso com espaçador que garante um funcionamento fluido e duradouro. O material de desgaste da roda é idêntico ao centro, assegurando uma distribuição uniforme do desgaste e uma maior longevidade do componente. A altura total do rodízio é de 77 mm, dimensão que deve ser considerada no planeamento do espaço disponível. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 100 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações que requerem mobilidade controlada. O Stylea é especialmente indicado para mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia, mobiliário de escritório e cadeiras de escritório, oferecendo uma solução versátil e fiável para diversos contextos de utilização.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5923UOI075B10-11X20/10D20 9011/9011
EAN
4031582311075
Número de material S4
990071010
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão intermitente
Largura geral
54 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
50 kg
Capacidade de carga estática
100 kg
Altura total
77 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,16 kg
Nome do produto
Stylea
Padrão
EN 12529 – Rodízios para cadeiras de escritório
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Anel de Espiga, com colar
Diâmetro da Espiga
11 mm
Comprimento da Espiga
20 mm
Suporte
Cor
Preto grafite (RAL9011)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
20 mm
Interferência giratória
124 mm
Offset
30 mm
Raio giratório
62 mm
Roda
Dureza do Piso (D)
65 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Diâmetro do furo do eixo
0 mm
Comprimento do cubo
0 mm
Largura do Piso
8 mm
Diâmetro
75 mm
Largura do corpo
8 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Cor do Piso
Preto grafite (RAL9011)
Eixo
Rivetado
Rolamento
Rolamento liso com espaçador
Cor da Roda
Preto grafite (RAL9011)
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
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
Montagem rápida
Processo de montagem mais rápido com encaixes de pressão
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
Rodízio giratório 75 mm
Stylea
5920UOI075B10-11x20/10D20 9011/9011

O Stylea é um rodízio giratório equipado com um anel de espiga com colar como sistema de fixação, garantindo uma instalação segura e estável em diversos tipos de móveis. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça em poliamida com um rolamento giratório com espiga, que permite uma rotação suave e controlada do rodízio. A roda apresenta um diâmetro de 75 mm e é fabricada em poliamida, idêntica ao material do centro, proporcionando durabilidade e consistência estrutural. O rolamento da roda é do tipo liso com espaçador, assegurando um funcionamento silencioso e eficiente durante a utilização. A altura total do rodízio é de 77 mm, dimensão essencial para o correto encaixe em móveis de diferentes configurações. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 100 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório, onde a mobilidade e a estabilidade são requisitos fundamentais.

75 mm
77 mm
50 kg
75 mm
77 mm
50 kg