Rodízio giratório 75 mm
Stylea
Número da encomenda:
990075165
EAN:
4031582310955
Número de produto:
5920UOI075B10-11x20/10D20 9011/9011
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Stylea é um rodízio giratório equipado com um anel de espiga com colar como sistema de fixação, garantindo uma instalação segu...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Stylea é um rodízio giratório equipado com um anel de espiga com colar como sistema de fixação, garantindo uma instalação segura e estável em diversos tipos de móveis. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça em poliamida com um rolamento giratório com espiga, que permite uma rotação suave e controlada do rodízio. A roda apresenta um diâmetro de 75 mm e é fabricada em poliamida, idêntica ao material do centro, proporcionando durabilidade e consistência estrutural. O rolamento da roda é do tipo liso com espaçador, assegurando um funcionamento silencioso e eficiente durante a utilização. A altura total do rodízio é de 77 mm, dimensão essencial para o correto encaixe em móveis de diferentes configurações. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 100 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório, onde a mobilidade e a estabilidade são requisitos fundamentais.
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
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
Montagem rápida
Processo de montagem mais rápido com encaixes de pressão