Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Lumina é um rodízio giratório com travão intermitente, equipado com um anel de espiga com colar como sistema de fixação. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça em polipropileno com espiga giratória, garantindo estabilidade e durabilidade em aplicações diversas. A roda apresenta um diâmetro de 50 mm e é fabricada em polipropileno, com o piso de contacto idêntico ao material do centro da roda, assegurando uma distribuição uniforme de carga e movimento suave. O sistema de rolamento utiliza um rolamento liso com espaçador, proporcionando rotação fluida e confiável. A altura total do rodízio é de 61 mm, dimensão crítica para integração em móveis e equipamentos. Em termos de capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática máxima de 80 kg, enquanto a capacidade dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, parâmetros essenciais para garantir o desempenho seguro em operação. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia, mobiliário de escritório e cadeiras de escritório, oferecendo uma solução versátil e fiável para diversos contextos de utilização.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
A523POI050B10-11x20/10D45 9011/9011
EAN
4031582317381
Número de material S4
990071257
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão intermitente
Largura geral
55 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
40 kg
Capacidade de carga estática
80 kg
Altura total
61 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,09 kg
Nome do produto
Lumina
Padrão
EN 12529 – Rodízios para cadeiras de escritório
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Anel de Espiga, com colar
Diâmetro da Espiga
11 mm
Comprimento da Espiga
20 mm
Suporte
Cor
Preto grafite (RAL9011)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte, fechada, com dome
Material da caixa
Polipropileno
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
45 mm
Interferência giratória
104 mm
Offset
20 mm
Raio giratório
52 mm
Roda
Dureza do Piso (D)
65 Shore D
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Diâmetro do furo do eixo
0 mm
Comprimento do cubo
0 mm
Largura do Piso
8 mm
Diâmetro
50 mm
Largura do corpo
8 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Cor do Piso
Preto grafite (RAL9011)
Eixo
Rivetado
Rolamento
Rolamento liso com espaçador
Cor da Roda
Preto grafite (RAL9011)
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
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Cobertura robusta
Tampa feita de zinco fundido sob pressão ou material sintético
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
Montagem rápida
Processo de montagem mais rápido com encaixes de pressão
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
Rodízio giratório 50 mm
Lumina
A520POI050B10-11x20/10DOM45 9011

O Lumina é um rodízio giratório equipado com um anel de espiga com colar como sistema de fixação, garantindo uma instalação segura e estável em diversos tipos de móveis. A estrutura de alojamento é fabricada em polipropileno, material que oferece durabilidade e resistência adequadas para aplicações em ambientes internos, enquanto o sistema de rolamento giratório com espiga permite uma rotação suave e controlada. A roda possui um diâmetro de 50 mm e é equipada com um rolamento liso com espaçador que assegura movimento fluido e prolongada vida útil do componente. O material de revestimento da roda é idêntico ao centro, mantendo consistência estrutural e de desempenho em toda a sua composição, sendo também fabricado em polipropileno. A altura total do rodízio é de 61 mm, dimensão que deve ser considerada no projeto de integração com o móvel. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, especificações que o tornam adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório, onde é necessário um equilíbrio entre mobilidade e estabilidade estrutural.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg