Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

Stylea é um rodízio giratório com travão intermitente, concebido para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, mobiliário de escritório e cadeiras de escritório. O sistema de fixação é um anel de espiga, com colar, que permite a montagem do rodízio através de uma espiga de encaixe no elemento a suportar. O corpo do rodízio, ou carcaça, é fabricado em poliamida e dispõe de uma articulação com espiga, girató­ria, que assegura a rotação livre do conjunto em torno do eixo vertical. A roda tem um diâmetro de 65 mm e é equipada com um rolamento liso com espaçador, que reduz o atrito e garante um funcionamento estável. A banda de rolamento é realizada em borracha termoplástica, material que proporciona boa aderência, amortecimento e silêncio de deslocação. O rodízio apresenta uma altura total de 68 mm, medida desde a face de apoio até ao topo da espiga de fixação. A capacidade de carga estática é de 100 kg por rodízio, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 50 kg por rodízio a uma velocidade de 3 km/h.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5923UJI065B10-11X20/10D27 9011/9011
EAN
4031582335712
Número de material S4
990078110
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão intermitente
Largura geral
43 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
50 kg
Capacidade de carga estática
100 kg
Altura total
68 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,13 kg
Nome do produto
Stylea
Padrão
EN 12529 – Rodízios para cadeiras de escritório
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Anel de Espiga, com colar
Diâmetro da Espiga
11 mm
Comprimento da Espiga
20 mm
Suporte
Cor
Preto grafite (RAL9011)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
27 mm
Interferência giratória
106 mm
Offset
25 mm
Raio giratório
53 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Diâmetro do furo do eixo
0 mm
Comprimento do cubo
0 mm
Largura do Piso
8 mm
Diâmetro
65 mm
Largura do corpo
8 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Cor do Piso
Cinzento antracite (RAL7016)
Eixo
Rivetado
Rolamento
Rolamento liso com espaçador
Cor da Roda
Preto grafite (RAL9011)
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
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Montagem rápida
Processo de montagem mais rápido com encaixes de pressão
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
Rodízio giratório 65 mm
Stylea
5920UJI065B10-11X20/10D27 9011/7016

O Stylea é um rodízio giratório equipado com um anel de espiga com colar como sistema de fixação, garantindo uma instalação segura e estável em diversos tipos de móveis. A estrutura de alojamento é fabricada em poliamida, material que oferece resistência e durabilidade, e incorpora um rolamento giratório com espiga que permite uma rotação suave e controlada. A roda apresenta um diâmetro de 65 mm e é constituída por um corpo em poliamida com um rolamento liso com espaçador, enquanto o piso de contacto é revestido com borracha termoplástica, proporcionando excelente aderência e proteção das superfícies. A altura total do rodízio é de 68 mm, dimensão que deve ser considerada no planeamento do espaço disponível. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 100 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, características que o tornam adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório, onde mobilidade e estabilidade são requisitos essenciais.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg