Rodízio giratório com travão intermitente 50 mm
Lumina
Número da encomenda:
990075214
EAN:
4031582341959
Número de produto:
A523YGI050B10-11x20/10D38 9011/9011
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
Lumina é um rodízio giratório com travão intermitente, concebido para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário m...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Lumina é um rodízio giratório com travão intermitente, concebido para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, mobiliário de escritório e cadeiras de escritório. O sistema de fixação é um anel de espiga com colar, que permite a montagem do rodízio na estrutura do móvel através de um encaixe de espiga. O corpo do rodízio, em polipropileno, integra uma espiga giratória que assegura a rotação suave e controlada em torno do eixo vertical. A roda possui um diâmetro de 50 mm e é equipada com um rolamento liso com espaçador, garantindo baixo atrito durante o deslocamento. A banda de rolamento é fabricada em borracha termoplástica eletro-condutiva, enquanto o corpo da roda é constituído por polipropileno eletro-condutivo, característica que permite a dissipação de cargas electroestáticas. No que respeita às dimensões, a altura total do rodízio é de 61 mm, valor que deve ser considerado na definição do afastamento entre a base do móvel e o pavimento. Em termos de capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática de 80 kg e uma carga dinâmica de 40 kg à velocidade de 3 km/h.
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
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Cobertura robusta
Tampa feita de zinco fundido sob pressão ou material sintético
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Montagem rápida
Processo de montagem mais rápido com encaixes de pressão