Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Stylea é um rodízio giratório com travão intermitente, equipado com um anel de espiga com colar como sistema de fixação. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça em poliamida com espiga giratória, garantindo estabilidade e durabilidade na aplicação. A roda apresenta um diâmetro de 65 mm e é fabricada em poliamida, com material de piso idêntico ao centro da roda, assegurando uma distribuição uniforme do desgaste e melhor desempenho. O rolamento liso com espaçador proporciona uma rotação suave e controlada do rodízio. As dimensões gerais do produto atingem uma altura total de 68 mm, permitindo uma integração compacta em diversos tipos de mobiliário. Relativamente à capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática máxima de 100 kg e uma carga dinâmica de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações que requerem mobilidade controlada. Este rodízio é especialmente indicado para mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia, mobiliário de escritório e cadeiras de escritório, oferecendo uma solução versátil e fiável para múltiplas necessidades de mobilidade em ambientes domésticos e profissionais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5923UOI065B10-11X20/10D23 9011/9011
EAN
4031582311044
Número de material S4
990074016
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão intermitente
Largura geral
43 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
50 kg
Capacidade de carga estática
100 kg
Altura total
68 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,13 kg
Nome do produto
Stylea
Padrão
EN 12529 – Rodízios para cadeiras de escritório
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Anel de Espiga, com colar
Diâmetro da Espiga
11 mm
Comprimento da Espiga
20 mm
Suporte
Cor
Preto grafite (RAL9011)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
23 mm
Interferência giratória
106 mm
Offset
25 mm
Raio giratório
53 mm
Roda
Dureza do Piso (D)
65 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Diâmetro do furo do eixo
0 mm
Comprimento do cubo
0 mm
Largura do Piso
8 mm
Diâmetro
65 mm
Largura do corpo
8 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Cor do Piso
Preto grafite (RAL9011)
Eixo
Rivetado
Rolamento
Rolamento liso com espaçador
Cor da Roda
Preto grafite (RAL9011)
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
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
Montagem rápida
Processo de montagem mais rápido com encaixes de pressão
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
Rodízio giratório 65 mm
Stylea
5920UOI065B10-11X20/10D23 9011/9011

O Stylea é um rodízio giratório equipado com um anel de espiga com colar como sistema de fixação, garantindo uma instalação segura e estável em diversos tipos de móveis. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça em poliamida com espiga giratória, proporcionando mobilidade multidirecional e facilitando o movimento fluido do móvel em qualquer direção. A roda apresenta um diâmetro de 65 mm e é fabricada em poliamida, com material de piso idêntico ao centro da roda, assegurando uma distribuição uniforme de carga e um desgaste equilibrado. O rolamento liso com espaçador integrado na roda garante uma rotação suave e duradoura, minimizando a fricção e prolongando a vida útil do componente. A altura total do rodízio é de 68 mm, dimensão essencial para o cálculo do espaço necessário em projetos de mobiliário. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 100 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório, onde a mobilidade controlada e a resistência são requisitos fundamentais.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg