Rodízio giratório 65 mm
Stylea
Número da encomenda:
990074435
EAN:
4031582310863
Número de produto:
5920UOI065B10-11X20/10D23 9011/9011
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Stylea é um rodízio giratório equipado com um anel de espiga com colar como sistema de fixação, garantindo uma instalação segu...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Stylea é um rodízio giratório equipado com um anel de espiga com colar como sistema de fixação, garantindo uma instalação segura e estável em diversos tipos de móveis. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça em poliamida com espiga giratória, proporcionando mobilidade multidirecional e facilitando o movimento fluido do móvel em qualquer direção. A roda apresenta um diâmetro de 65 mm e é fabricada em poliamida, com material de piso idêntico ao centro da roda, assegurando uma distribuição uniforme de carga e um desgaste equilibrado. O rolamento liso com espaçador integrado na roda garante uma rotação suave e duradoura, minimizando a fricção e prolongando a vida útil do componente. A altura total do rodízio é de 68 mm, dimensão essencial para o cálculo do espaço necessário em projetos de mobiliário. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 100 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório, onde a mobilidade controlada e a resistência são requisitos fundamentais.
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
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
Montagem rápida
Processo de montagem mais rápido com encaixes de pressão