Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Lumina é um rodízio giratório com travão intermitente, adequado a aplicações em mobiliário. A fixação é realizada através de anel de espiga com colar, assegurando uma ligação estável ao móvel. O corpo do rodízio é fabricado em polipropileno e inclui uma espiga giratória, que permite a rotação livre do conjunto em torno do eixo vertical. A roda, com diâmetro de 50 mm, incorpora um rolamento liso com espaçador. O piso de rolamento é de material idêntico ao centro da roda, e o corpo da roda é em polipropileno eletro-condutivo. A altura total do conjunto é de 61 mm. A capacidade de carga não consta dos dados técnicos disponíveis, pelo que deve ser confirmada na ficha técnica do fabricante antes da seleção. Aplicações recomendadas: mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, mobiliário de escritório e cadeiras de escritório.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
A523YOI050B10-11x20 DOM45
EAN
4031582341423
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão intermitente
Largura geral
55 mm
Altura total
61 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,09 kg
Nome do produto
Lumina
Padrão
EN12528 - Rodas de mobiliário
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Anel de Espiga, com colar
Diâmetro da Espiga
11 mm
Suporte
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte, fechada, com dome
Material da caixa
Polipropileno
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
45 mm
Interferência giratória
102 mm
Raio giratório
51 mm
Roda
Dureza do Piso (D)
65 Shore D
Material do centro da roda
Polipropileno, eletro-condutivo
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Largura do Piso
8 mm
Diâmetro
50 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Rivetado
Rolamento
Rolamento liso com espaçador
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
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Cobertura robusta
Tampa feita de zinco fundido sob pressão ou material sintético
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
Montagem rápida
Processo de montagem mais rápido com encaixes de pressão
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
Rodízio giratório 50 mm
Lumina
A520YOI050B10-11x20/10DOM45 9011

O Lumina é um rodízio giratório equipado com um anel de espiga com colar como sistema de fixação, garantindo uma instalação segura e estável em diversos tipos de móveis. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça em polipropileno com um rolamento giratório com espiga, permitindo uma rotação suave e controlada do rodízio. A roda apresenta um diâmetro de 50 mm e é fabricada em polipropileno eletro-condutivo, material idêntico ao do centro da roda, assegurando homogeneidade estrutural e propriedades de condução elétrica. O rolamento da roda é um rolamento liso com espaçador, que proporciona movimento fluido e durável. As dimensões gerais do rodízio atingem uma altura total de 61 mm, permitindo uma integração compacta em móveis de diversos tipos. Relativamente à capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática máxima de 80 kg, enquanto a carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório. Este rodízio combina funcionalidade, durabilidade e versatilidade, sendo uma solução ideal para móveis que requerem mobilidade controlada e confiável.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg