Rodízio giratório 50 mm
Lumina
Número da encomenda:
990078030
EAN:
4031582340907
Número de produto:
A520YOI050B10-11x20/10DOM45 9011
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Lumina é um rodízio giratório equipado com um anel de espiga com colar como sistema de fixação, garantindo uma instalação segu...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Lumina é um rodízio giratório equipado com um anel de espiga com colar como sistema de fixação, garantindo uma instalação segura e estável em diversos tipos de móveis. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça em polipropileno com um rolamento giratório com espiga, permitindo uma rotação suave e controlada do rodízio. A roda apresenta um diâmetro de 50 mm e é fabricada em polipropileno eletro-condutivo, material idêntico ao do centro da roda, assegurando homogeneidade estrutural e propriedades de condução elétrica. O rolamento da roda é um rolamento liso com espaçador, que proporciona movimento fluido e durável. As dimensões gerais do rodízio atingem uma altura total de 61 mm, permitindo uma integração compacta em móveis de diversos tipos. Relativamente à capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática máxima de 80 kg, enquanto a carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório. Este rodízio combina funcionalidade, durabilidade e versatilidade, sendo uma solução ideal para móveis que requerem mobilidade controlada e confiável.
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
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Cobertura robusta
Tampa feita de zinco fundido sob pressão ou material sintético
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
Montagem rápida
Processo de montagem mais rápido com encaixes de pressão
Condutividade certificada
Versão condutiva para proteger utilizadores e equipamentos elétricos contra descargas eletrostáticas