Rodízio giratório com travão intermitente 65 mm
Stylea
Número da encomenda:
990079444
EAN:
4031582343588
Número de produto:
5923XOI065B10-11X20/10D23 9011/9011
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Stylea é um rodízio giratório com travão intermitente, equipado com um anel de espiga com colar como sistema de fixação. A est...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Stylea é um rodízio giratório com travão intermitente, equipado com um anel de espiga com colar como sistema de fixação. A estrutura de suporte é constituída por uma caixa de poliamida com espiga giratória, garantindo estabilidade e durabilidade na aplicação. A roda apresenta um diâmetro de 65 mm e é fabricada em poliamida eletro-condutiva, com o piso em material idêntico ao centro da roda, assegurando uma distribuição uniforme de desgaste e propriedades de condução elétrica. O rolamento liso com espaçador proporciona uma rotação suave e controlada. A altura total do rodízio é de 68 mm, dimensão crítica para a integração em móveis de diversos tipos. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 100 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia, mobiliário de escritório e cadeiras de escritório. A combinação de materiais eletro-condutivos e o sistema de travão intermitente fazem deste componente uma solução versátil para ambientes que requerem mobilidade controlada e segurança operacional.
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
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
Montagem rápida
Processo de montagem mais rápido com encaixes de pressão
Condutividade certificada
Versão condutiva para proteger utilizadores e equipamentos elétricos contra descargas eletrostáticas