Rodízio giratório com travão intermitente 50 mm
Lumina
Número da encomenda:
990073825
EAN:
4031582340556
Número de produto:
6A23YOI050B10-11x20/10 Rk. schwarz
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Superfície pintada
O Lumina é um rodízio giratório com travão intermitente, indicado para mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, mo...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Lumina é um rodízio giratório com travão intermitente, indicado para mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, mobiliário de escritório e cadeiras de escritório. A fixação é assegurada por anel de espiga, com colar, que permite a montagem direta no orifício correspondente do mobiliário. A caixa, em fundido a zinco/alumínio, é do tipo com espiga, giratória, permitindo a rotação livre do conjunto em torno do eixo vertical. A roda, com diâmetro de 50 mm, incorpora rolamento liso com espaçador, possui banda de rodagem idêntica ao centro da roda e corpo em polipropileno, eletro-condutivo. A altura total do conjunto é de 59 mm, sendo esta a dimensão vertical de referência para a montagem. A capacidade de carga não consta dos dados técnicos fornecidos, devendo ser confirmada junto do fabricante antes da especificação para a aplicação pretendida.
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
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Cobertura robusta
Tampa feita de zinco fundido sob pressão ou material sintético
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
Montagem rápida
Processo de montagem mais rápido com encaixes de pressão
Condutividade certificada
Versão condutiva para proteger utilizadores e equipamentos elétricos contra descargas eletrostáticas
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável