Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Lumina é um rodízio giratório com travão intermitente, equipado com um anel de espiga com colar como sistema de fixação. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça fundida a zinco/alumínio, que incorpora um rolamento giratório com espiga, permitindo uma rotação suave e controlada. A roda apresenta um diâmetro de 50 mm e é fabricada em polipropileno, com um rolamento liso com espaçador que garante um funcionamento fiável e duradouro, enquanto o material de desgaste é idêntico ao do centro da roda, assegurando uma distribuição uniforme do desgaste. A altura total do rodízio é de 59 mm, oferecendo uma dimensão compacta adequada para diversas aplicações. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o ideal para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia, mobiliário de escritório e cadeiras de escritório, onde a mobilidade controlada e a estabilidade são requisitos essenciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
6A23POI050B10-11X20/10 ZAMAK/9011
EAN
4031582311365
Número de material S4
990074986
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão intermitente
Largura geral
55 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
40 kg
Capacidade de carga estática
80 kg
Altura total
59 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,13 kg
Nome do produto
Lumina
Padrão
EN 12529 – Rodízios para cadeiras de escritório
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Anel de Espiga, com colar
Diâmetro da Espiga
11 mm
Comprimento da Espiga
20 mm
Suporte
Cor
Preto grafite (RAL9011)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte, fechada
Material da caixa
Fundido a zinco/alumínio
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
0 mm
Interferência giratória
108 mm
Offset
20 mm
Raio giratório
54 mm
Roda
Dureza do Piso (D)
65 Shore D
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Diâmetro do furo do eixo
0 mm
Comprimento do cubo
0 mm
Largura do Piso
8 mm
Diâmetro
50 mm
Largura do corpo
8 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Cor do Piso
Preto grafite (RAL9011)
Eixo
Rivetado
Rolamento
Rolamento liso com espaçador
Cor da Roda
Preto grafite (RAL9011)
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
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Cobertura robusta
Tampa feita de zinco fundido sob pressão ou material sintético
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
Montagem rápida
Processo de montagem mais rápido com encaixes de pressão
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável
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
Tomada
R40-18x18 / 11

A Tomada é um acessório de encaixe sintético, quadrado, especificamente concebido para rodízios, apresentando uma altura total de 36 mm e um peso de 0,01 kg. Este componente suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de mobilidade. O parafuso de fixação possui um diâmetro de 18 mm, permitindo uma instalação segura e compatível com sistemas de rodízios padronizados.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Acessório
Tomada
Kunststoff Huelse R20-14/11

A Tomada é um acessório de encaixe sintético, redondo, especificamente concebido para rodízios, apresentando uma altura total de 36 mm e um diâmetro de parafuso de 14 mm. Este componente oferece uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de mobilidade. Com um peso de 0 kg, a Tomada proporciona uma solução leve e eficiente para sistemas de rodízios, sendo adequada para instalações que requerem encaixes robustos e duráveis.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Acessório
Tomada
Kunststoff Huelse R20-15/11

A Tomada é um acessório com encaixe sintético, redondo, especificamente concebido para rodízios, apresentando uma altura total de 36 mm e um parafuso de fixação com diâmetro de 15 mm. Este componente suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de rodízios industriais e comerciais. O peso do acessório é de 0 kg, facilitando a sua integração em sistemas de mobilidade sem adicionar carga significativa.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Acessório
Tomada
Kunststoff Huelse R20-16/11

A Tomada é um acessório de encaixe sintético, redondo, especificamente concebido para rodízios, apresentando uma altura total de 36 mm e um parafuso de fixação com diâmetro de 16 mm. Este componente oferece uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de mobilidade. Com um peso de 0 kg, a Tomada é uma solução leve e eficiente para sistemas de rodízios, proporcionando uma interface de encaixe robusta e durável para instalação segura em equipamentos móveis.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Acessório
Tomada
Kunststoff Huelse R20-17/11

A Tomada é um acessório de encaixe sintético, redondo, especificamente concebido para rodízios, apresentando uma altura total de 36 mm e um diâmetro de parafuso de 17 mm. Este componente oferece uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de mobilidade. Com um peso de 0 kg, a Tomada proporciona uma solução leve e eficiente para sistemas de rodízios, adequada para ambientes industriais e comerciais que requerem fixação segura e estável.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Acessório
Tomada
Kunststoff Huelse R20-19/11

A Tomada é um acessório de encaixe sintético, redondo, especificamente concebido para rodízios, apresentando uma altura total de 36 mm e um peso de 0,01 kg. Este componente é equipado com um parafuso de diâmetro 19 mm para fixação segura. A capacidade de carga estática atinge 80 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de mobilidade industrial e comercial.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Acessório
Tomada
Kunststoff Huelse R20-22/11

A Tomada é um acessório de encaixe sintético, redondo, especificamente concebido para rodízios, apresentando uma altura total de 36 mm e um diâmetro de parafuso de 22 mm. Este componente possui uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de mobilidade. Com um peso reduzido de apenas 0,01 kg, a Tomada oferece uma solução leve e eficiente para sistemas de rodízios, combinando durabilidade com facilidade de instalação através do seu encaixe sintético padronizado.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Acessório
Tomada
Kunststoff Huelse R20-23/11

A Tomada é um acessório de encaixe sintético, redondo, especificamente concebido para rodízios, apresentando uma altura total de 36 mm e um diâmetro de parafuso de 23 mm. Este componente possui uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de mobilidade. Com um peso reduzido de apenas 0,01 kg, a Tomada oferece uma solução leve e eficiente para sistemas de rodízios, combinando durabilidade com facilidade de instalação através do seu encaixe sintético padronizado.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Acessório
Tomada
Kunststoff Huelse R40-16/11

A Tomada é um acessório de encaixe sintético, quadrado, especificamente concebido para rodízios, apresentando uma altura total de 36 mm e um parafuso de fixação com diâmetro de 16 mm. Este componente oferece uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de mobilidade. O peso do acessório é de 0 kg, tornando-o uma solução leve e eficiente para integração em sistemas de rodízios.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Acessório
Tomada
Kunststoff Huelse R40-17/11

A Tomada é um acessório para rodízio com encaixe sintético, quadrado, apresentando uma altura total de 36 mm e um peso de 0,01 kg. Este componente é equipado com um parafuso de diâmetro 17 mm para fixação segura. A capacidade de carga estática atinge 80 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de movimentação controlada.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Acessório
Tomada
Kunststoff Huelse R40-21/11

A Tomada é um acessório para rodízio com encaixe sintético, quadrado, apresentando uma altura total de 36 mm e um diâmetro de parafuso de 21 mm. Este componente possui um peso de 0,01 kg e oferece uma capacidade de carga estática de 80 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 40 kg a uma velocidade de 3 km/h. O design robusto e as especificações técnicas tornam este acessório adequado para aplicações que requerem fixação segura e desempenho fiável em ambientes industriais e comerciais.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Acessório
Tomada
Kunststoff Huelse R40-22/11

A Tomada é um acessório de encaixe sintético, quadrado, especificamente concebido para rodízios, apresentando uma altura total de 36 mm e um peso de 0,01 kg. Este componente é equipado com um parafuso de diâmetro 22 mm para fixação segura. A tomada suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de rodízios industriais e comerciais.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Acessório
Tomada
Kunststoff Huelse R40-23/11

A Tomada é um acessório para rodízio com encaixe sintético quadrado, apresentando uma altura total de 36 mm e um peso de 0,01 kg. Este componente é equipado com um parafuso de diâmetro 23 mm para fixação segura. A capacidade de carga estática é de 80 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações que requerem mobilidade controlada e suporte estrutural confiável em ambientes industriais e comerciais.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Acessório
Tomada
Kunststoff Huelse R40-26/11

A Tomada é um acessório para rodízios com encaixe sintético quadrado, apresentando uma altura total de 36 mm e um peso de 0,01 kg. Este componente é equipado com um parafuso de diâmetro 26 mm para fixação segura. A capacidade de carga estática atinge 80 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de movimentação de móveis e equipamentos.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Acessório
Tomada
Kunststoff Huelse R20-18/11 RAL7015

A Tomada é um acessório de encaixe sintético, redondo, especificamente concebido para rodízios, apresentando uma altura total de 36 mm e um diâmetro de parafuso de 18 mm. Este componente oferece uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de mobilidade. Com um peso de 0 kg, a Tomada proporciona uma solução leve e eficiente para sistemas de rodízios, adequada para ambientes industriais e comerciais que requerem fixação segura e durável.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Rodízio giratório 50 mm
Lumina
6A20POI050B10-11x20

O Lumina é um rodízio giratório equipado com um anel de espiga com colar como sistema de fixação, garantindo uma instalação segura e estável em diversos tipos de móveis. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça fundida a zinco/alumínio, que incorpora um rolamento giratório com espiga, permitindo uma rotação suave e controlada do rodízio. A roda apresenta um diâmetro de 50 mm e é fabricada em polipropileno, com um rolamento liso com espaçador que assegura um funcionamento duradouro e silencioso. O material de desgaste da roda é idêntico ao centro da roda, proporcionando uma distribuição uniforme do desgaste e uma maior longevidade do componente. A altura total do rodízio é de 59 mm, dimensão que deve ser considerada no projeto de integração em móveis. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório, oferecendo mobilidade e flexibilidade a estes tipos de móveis. A combinação de materiais de qualidade e o design robusto garantem um desempenho fiável e uma longa vida útil em ambientes de utilização doméstica e profissional.

50 mm
59 mm
50 mm
59 mm