Rodízio giratório 50 mm
Lumina
EAN:
4031582311310
Número de produto:
6A20POI050B10-11x20
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Superfície pintada
O Lumina é um rodízio giratório equipado com um anel de espiga com colar como sistema de fixação, garantindo uma instalação segu...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Lumina é um rodízio giratório equipado com um anel de espiga com colar como sistema de fixação, garantindo uma instalação segura e estável em diversos tipos de móveis. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça fundida a zinco/alumínio, que incorpora um rolamento giratório com espiga, permitindo uma rotação suave e controlada do rodízio. A roda apresenta um diâmetro de 50 mm e é fabricada em polipropileno, com um rolamento liso com espaçador que assegura um funcionamento duradouro e silencioso. O material de desgaste da roda é idêntico ao centro da roda, proporcionando uma distribuição uniforme do desgaste e uma maior longevidade do componente. A altura total do rodízio é de 59 mm, dimensão que deve ser considerada no projeto de integração em móveis. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório, oferecendo mobilidade e flexibilidade a estes tipos de móveis. A combinação de materiais de qualidade e o design robusto garantem um desempenho fiável e uma longa vida útil em ambientes de utilização doméstica e profissional.
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
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Cobertura robusta
Tampa feita de zinco fundido sob pressão ou material sintético
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
Montagem rápida
Processo de montagem mais rápido com encaixes de pressão
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável