Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Stylea é um rodízio giratório com travão intermitente, concebido para mobiliário que exige mobilidade controlada. A fixação é realizada por Anel de Espiga, com colar, assegurando uma ligação estável ao elemento de suporte. O corpo, designado Com espiga, giratória, é fabricado em Poliamida, conferindo rigidez e resistência mecânica. A roda tem um diâmetro de 65 mm e está equipada com um rolamento liso com espaçador, garantindo uma rotação suave. O piso de rolamento é em Borracha termoplástica, eletro-condutivo, e o corpo da roda em Poliamida, eletro-condutivo. A altura total do conjunto é de 68 mm. A capacidade de carga estática é de 100 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 50 kg, valor aplicável à velocidade de 3 km/h. Aplicações recomendadas: mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, mobiliário de escritório e cadeiras de escritório.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5923XGI065B10-11X20/10D23 9011/9011
EAN
4031582341140
Número de material S4
990078572
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão intermitente
Largura geral
43 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
50 kg
Capacidade de carga estática
100 kg
Altura total
68 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,12 kg
Nome do produto
Stylea
Padrão
EN 12529 – Rodízios para cadeiras de escritório
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Anel de Espiga, com colar
Diâmetro da Espiga
11 mm
Comprimento da Espiga
20 mm
Suporte
Cor
Preto grafite (RAL9011)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
23 mm
Interferência giratória
106 mm
Offset
25 mm
Raio giratório
53 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida, eletro-condutivo
Material do piso da roda
Borracha termoplástica, eletro-condutivo
Diâmetro do furo do eixo
0 mm
Comprimento do cubo
0 mm
Largura do Piso
8 mm
Diâmetro
65 mm
Largura do corpo
8 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Cor do Piso
Preto grafite (RAL9011)
Eixo
Rivetado
Rolamento
Rolamento liso com espaçador
Cor da Roda
Preto grafite (RAL9011)
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
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Montagem rápida
Processo de montagem mais rápido com encaixes de pressão
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
Rodízio giratório 65 mm
Stylea
S1-5920XGI065B10-11X20/10D23 9011/9011

O Stylea é um rodízio giratório equipado com um anel de espiga com colar como sistema de fixação, garantindo uma instalação segura e estável em diversos tipos de móveis. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça em poliamida com espiga giratória, que permite uma rotação suave e controlada, facilitando a mobilidade multidirecional do móvel. A roda apresenta um diâmetro de 65 mm e é composta por um corpo em poliamida eletro-condutivo, proporcionando propriedades antiestáticas essenciais para ambientes sensíveis. O piso de contacto é fabricado em borracha termoplástica eletro-condutiva, assegurando uma aderência adequada e características de dissipação eletrostática. O sistema de rolamento utiliza um rolamento liso com espaçador, que garante uma operação silenciosa e duradoura. A altura total do rodízio é de 68 mm, dimensão crítica para o correto funcionamento em móveis com espaço limitado. Relativamente à capacidade de carga, o Stylea suporta uma carga estática máxima de 100 kg, enquanto a carga dinâmica é limitada a 50 kg quando operado a uma velocidade de 3 km/h. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório, oferecendo uma solução versátil e confiável para móveis que requerem mobilidade e propriedades eletro-condutivas.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg