Rodízio giratório 65 mm
Stylea
Número da encomenda:
990078535
EAN:
4031582342291
Número de produto:
S1-5920XGI065B10-11X20/10D23 9011/9011
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Stylea é um rodízio giratório equipado com um anel de espiga com colar como sistema de fixação, garantindo uma instalação segu...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Stylea é um rodízio giratório equipado com um anel de espiga com colar como sistema de fixação, garantindo uma instalação segura e estável em diversos tipos de móveis. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça em poliamida com espiga giratória, que permite uma rotação suave e controlada, facilitando a mobilidade multidirecional do móvel. A roda apresenta um diâmetro de 65 mm e é composta por um corpo em poliamida eletro-condutivo, proporcionando propriedades antiestáticas essenciais para ambientes sensíveis. O piso de contacto é fabricado em borracha termoplástica eletro-condutiva, assegurando uma aderência adequada e características de dissipação eletrostática. O sistema de rolamento utiliza um rolamento liso com espaçador, que garante uma operação silenciosa e duradoura. A altura total do rodízio é de 68 mm, dimensão crítica para o correto funcionamento em móveis com espaço limitado. Relativamente à capacidade de carga, o Stylea suporta uma carga estática máxima de 100 kg, enquanto a carga dinâmica é limitada a 50 kg quando operado a uma velocidade de 3 km/h. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório, oferecendo uma solução versátil e confiável para móveis que requerem mobilidade e propriedades eletro-condutivas.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais