Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Stylea é um rodízio giratório com travão intermitente, equipado com um anel de espiga com colar como sistema de fixação. A estrutura de suporte é constituída por uma caixa de poliamida com espiga giratória, garantindo estabilidade e durabilidade na aplicação. A roda apresenta um diâmetro de 75 mm e é composta por um corpo de poliamida com piso em borracha termoplástica, proporcionando excelente aderência e resistência ao desgaste. O sistema de rolamento utiliza um rolamento liso com espaçador, assegurando uma rotação suave e controlada. A altura total do rodízio é de 77 mm, permitindo uma integração adequada em diversos tipos de móveis. Em termos de capacidade de carga, o Stylea suporta uma carga estática máxima de 100 kg e uma carga dinâmica de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia, mobiliário de escritório e cadeiras de escritório. Este rodízio combina funcionalidade, segurança e versatilidade, sendo uma solução confiável para móveis que requerem mobilidade controlada e travão intermitente.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5923UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016
EAN
4031582311037
Número de material S4
990074931
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão intermitente
Largura geral
54 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
50 kg
Capacidade de carga estática
100 kg
Altura total
77 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,18 kg
Nome do produto
Stylea
Padrão
EN 12529 – Rodízios para cadeiras de escritório
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Anel de Espiga, com colar
Diâmetro da Espiga
11 mm
Comprimento da Espiga
20 mm
Suporte
Cor
Preto grafite (RAL9011)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
20 mm
Interferência giratória
124 mm
Offset
30 mm
Raio giratório
62 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Diâmetro do furo do eixo
0 mm
Comprimento do cubo
0 mm
Largura do Piso
8 mm
Diâmetro
75 mm
Largura do corpo
8 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Cor do Piso
Cinzento antracite (RAL7016)
Eixo
Rivetado
Rolamento
Rolamento liso com espaçador
Cor da Roda
Preto grafite (RAL9011)
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
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Montagem rápida
Processo de montagem mais rápido com encaixes de pressão
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
Rodízio giratório 75 mm
Stylea
5920UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016

O Stylea é um rodízio giratório equipado com um anel de espiga com colar como sistema de fixação, garantindo uma instalação segura e estável em diversos tipos de móveis. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça em poliamida com um rolamento giratório com espiga, que permite uma rotação suave e controlada do rodízio. A roda apresenta um diâmetro de 75 mm e é fabricada em borracha termoplástica, oferecendo excelente aderência e durabilidade, enquanto o corpo da roda é construído em poliamida para garantir resistência e leveza. O rolamento liso com espaçador assegura um funcionamento silencioso e prolongado. A altura total do rodízio é de 77 mm, dimensão importante para a integração em projetos de design de móveis. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 100 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório, onde é necessário um equilíbrio entre mobilidade e estabilidade estrutural.

75 mm
77 mm
50 kg
75 mm
77 mm
50 kg