Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma estrutura robusta em folha de aço pesada equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda é fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta e utiliza rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 160 mm para excelente mobilidade. Com altura total de 195 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 135 kg a 4 km/h e uma carga estática de 270 kg. É especialmente adequado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
3470PVO160P30-13
EAN
4031582304145
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Capacidade de carga a 4 km/h
135 kg
Capacidade de carga estática
270 kg
Altura total
195 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
1,88 kg
Nome do produto
Alpha
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
13 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Folha de aço, pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
270 mm
Offset
55 mm
Raio giratório
135 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
85 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha sólida, preta
Largura do Piso
40 mm
Diâmetro
160 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento liso
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
Opções de montagem variáveis
Diferentes dimensões de montagem para uma ampla gama de aplicações
Substituição de peças com poupança de recursos
Eixos roscados permitem troca fácil das rodas
Uso ininterrupto
Rolamento giratório com anel contra poeira para movimento contínuo e ininterrupto
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 160 mm
Rodízio giratório com travão total 160 mm
Alpha
3477PVO160P30-13

O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma estrutura robusta em folha de aço pesada equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 160 mm para excelente mobilidade. Com altura total de 195 mm, este rodízio suporta uma capacidade de carga dinâmica de 135 kg a 4 km/h e uma capacidade estática de 270 kg. É ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

160 mm
195 mm
135 kg
160 mm
195 mm
135 kg