Rodízio giratório com travão total 160 mm
Alpha
EAN:
4031582305630
Número de produto:
3477PVO160P30-13
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma estrutura robusta ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma estrutura robusta em folha de aço pesada equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 160 mm para excelente mobilidade. Com altura total de 195 mm, este rodízio suporta uma capacidade de carga dinâmica de 135 kg a 4 km/h e uma capacidade estática de 270 kg. É ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
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
Uso ininterrupto
Rolamento giratório com anel contra poeira para movimento contínuo e ininterrupto
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos