Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Elastech é uma roda de castor com diâmetro de 160 mm, pista de rodagem com largura de 50 mm e cubo com comprimento de 60 mm, equipada com um furo de eixo de 20 mm de diâmetro. O corpo é fabricado em alumínio e dispõe de um rolamento de esferas de precisão para garantir suavidade operacional. A pista de rodagem é constituída por pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, que proporciona excelente aderência e durabilidade. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 700 kg e capacidades de carga dinâmica de 280 kg a 6 km/h ou 350 kg a 4 km/h. A roda Elastech é adequada para diversas aplicações, incluindo sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, limpeza profissional, jaulas rolantes, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de transporte e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Artikelnummer
IFP160x50-Ø20
EAN
4031582319811
Core attributes
Gehäusetyp
Roda
Tragfähigkeit bei 4 km/h
350 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
280 kg
Statische Tragfähigkeit
700 kg
Temperaturbereich (Maximum)
85 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
1,2 kg
Produktname
Elastech
Norm
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
68 Shore A
Material des Radkörpers
Alumínio
Material der Lauffläche
Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
60 mm
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
160 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Sem anti-fios
Lager
Rolamento de esferas de precisão
special-features-image
Funcionalidades especiais