Roda 82 mm
Duratech
EAN:
4031582322613
Número de produto:
TOP082x88-Ø20 HL90
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Rodas de baixo desgaste
A roda Duratech é um componente de rodízio fabricado em poliamida pesada, especificamente concebido para aplicações exigentes em...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Duratech é um componente de rodízio fabricado em poliamida pesada, especificamente concebido para aplicações exigentes em fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte. A roda apresenta um diâmetro de 82 mm, com uma banda de rodagem de 88 mm de largura, material idêntico ao centro da roda, e um cubo com comprimento de 90 mm. O furo do eixo possui um diâmetro de 20 mm e está equipado com um rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga estática é de 1800 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 900 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em operações contínuas.