Roda 400 mm
Puretech air
EAN:
4031582318029
Número de produto:
DQP400x100-Ø20 HL74 4PR
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Rolagem silenciosa
A Roda Puretech air é uma roda pneumática com perfil de bloco, fabricada em chapa de aço, apresentando um diâmetro de 400 mm e l...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
A Roda Puretech air é uma roda pneumática com perfil de bloco, fabricada em chapa de aço, apresentando um diâmetro de 400 mm e largura de banda de rodagem de 100 mm. O cubo possui um comprimento de 74 mm com furo de eixo de 20 mm de diâmetro, equipado com rolamento de esferas de precisão. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 3 km/h e uma capacidade de carga estática máxima de 400 kg, sendo adequada para aplicações industriais que exigem mobilidade e resistência.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Wheel
Funcionalidades especiais