Roda 125 mm
Elastech
EAN:
4031582319804
Número de produto:
IFP125x50-Ø25
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A roda Elastech é um componente de rodízio concebido para aplicações exigentes em sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Elastech é um componente de rodízio concebido para aplicações exigentes em sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, carrinhos de limpeza profissional, jaulas rolantes, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de transporte e bancadas de trabalho. A roda apresenta um diâmetro de 125 mm, com um pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, com uma largura de banda de rodagem de 50 mm. O cubo possui um comprimento de 60 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 25 mm. O corpo é fabricado em alumínio e está equipado com um rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga estática é de 600 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 240 kg a 6 km/h ou 300 kg a 4 km/h.
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques