Rodízio giratório com travão da roda 75 mm
Stylea
EAN:
4031582336009
Número de produto:
5925UJI075L51-11 DM20x43ALU
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
Stylea é um rodízio giratório com travão da roda, concebido para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multim...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
Stylea é um rodízio giratório com travão da roda, concebido para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório. A fixação é realizada através de um furo passante para encaixe B10, que permite uma instalação segura e direta na estrutura do móvel. O corpo, fabricado em poliamida, dispõe de um rolamento giratório com espiga, o que garante a rotação livre e estável do conjunto em torno do eixo vertical. A roda possui um diâmetro de 75 mm e está equipada com um rolamento liso com espaçador, assegurando um funcionamento suave e uniforme. O piso de rolamento é constituído por borracha termoplástica, proporcionando boa aderência e reduzindo o ruído durante a deslocação, enquanto o corpo da roda é igualmente executado em poliamida. A altura total do rodízio é de 89 mm, valor que deve ser considerado no dimensionamento da folga sob o móvel. Em termos de capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática de 100 kg e uma carga dinâmica de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h.
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
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação