Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Stylea é um rodízio giratório equipado com um furo passante para encaixe B10, permitindo uma instalação versátil e segura em diversos tipos de móveis. A estrutura de alojamento é fabricada em poliamida e incorpora um rolamento giratório com espiga, garantindo uma rotação suave e durável. A roda possui um diâmetro de 75 mm e é constituída por um corpo em poliamida com um rolamento liso com espaçador, revestido com borracha termoplástica de elevada qualidade que assegura aderência e proteção das superfícies. A altura total do rodízio é de 89 mm, dimensão que deve ser considerada no projeto de integração em móveis. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 100 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório, onde é necessário um equilíbrio entre mobilidade e estabilidade estrutural.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5920UJI075L51-11D20 HH 9006/9011
EAN
4031582335996
Número de material S4
990079756
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
54 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
50 kg
Capacidade de carga estática
100 kg
Altura total
89 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,15 kg
Nome do produto
Stylea
Padrão
EN12528 - Rodas de mobiliário
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo
11 mm
Suporte
Cor
Branco alumínio (semelhante a RAL9006)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
20 mm
Interferência giratória
124 mm
Offset
38 mm
Raio giratório
62 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Diâmetro do furo do eixo
0 mm
Comprimento do cubo
0 mm
Largura do Piso
8 mm
Diâmetro
75 mm
Largura do corpo
8 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Cor do Piso
Preto grafite (RAL9011)
Eixo
Rivetado
Rolamento
Rolamento liso com espaçador
Cor da Roda
Branco alumínio (semelhante a RAL9006)
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
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
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
Rodízio giratório com travão da roda 75 mm
Rodízio giratório com travão da roda 75 mm
Stylea
5925UJI075L51-11 DM20x43ALU

Stylea é um rodízio giratório com travão da roda, concebido para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório. A fixação é realizada através de um furo passante para encaixe B10, que permite uma instalação segura e direta na estrutura do móvel. O corpo, fabricado em poliamida, dispõe de um rolamento giratório com espiga, o que garante a rotação livre e estável do conjunto em torno do eixo vertical. A roda possui um diâmetro de 75 mm e está equipada com um rolamento liso com espaçador, assegurando um funcionamento suave e uniforme. O piso de rolamento é constituído por borracha termoplástica, proporcionando boa aderência e reduzindo o ruído durante a deslocação, enquanto o corpo da roda é igualmente executado em poliamida. A altura total do rodízio é de 89 mm, valor que deve ser considerado no dimensionamento da folga sob o móvel. Em termos de capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática de 100 kg e uma carga dinâmica de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h.

75 mm
89 mm
50 kg
75 mm
89 mm
50 kg