Rodízio giratório 75 mm
Lumina
EAN:
4031582310658
Número de produto:
5520UOI075L51-11 RAL9006
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório Lumina apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poli...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório Lumina apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento rotacional. A roda possui corpo em poliamida com material de rodagem idêntico ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador e diâmetro de 75 mm. As dimensões incluem uma altura total de 88 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, oferecendo uma solução robusta e versátil para equipamentos que requerem mobilidade controlada.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias
Opções de montagem variáveis
Diferentes dimensões de montagem para uma ampla gama de aplicações
Correspondência de cores
As cores podem ser adaptadas ao design do produto
Superfície pintada
Dourado, cromado ou cores brilhantes
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Cobertura robusta
Tampa feita de zinco fundido sob pressão ou material sintético
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
Componentes resistentes a produtos químicos
Insensível a muitos agentes de limpeza e substâncias químicas
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Redução da limpeza
Graças às superfícies predominantemente lisas, os rodízios são rápidos e fáceis de limpar