Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

Lumina é um rodízio giratório com travão da roda, concebido para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório. O sistema de fixação é um furo passante para encaixe B10, que permite a montagem direta do rodízio através do tampo ou da estrutura do móvel, garantindo uma ligação estável e segura. O corpo do rodízio, designado por caixa, é constituído por poliamida e integra uma espiga giratória, que assegura a rotação do conjunto em torno do eixo vertical e a orientação da roda durante a deslocação. A roda tem um diâmetro de 75 mm e está equipada com um rolamento liso com espaçador, que reduz o atrito e melhora a fluidez do movimento. A banda de rolamento é feita de material idêntico ao centro da roda, enquanto o corpo da roda é igualmente fabricado em poliamida. A altura total do rodízio é de 88 mm, medida desde a face de montagem até à base de apoio da roda. Relativamente à capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática máxima de 200 kg e uma carga dinâmica máxima de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5525UOI075L51-11 RAL9006
EAN
4031582310696
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão da roda
Largura geral
65 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
88 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,3 kg
Nome do produto
Lumina
Padrão
EN12528 - Rodas de mobiliário
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo
11 mm
Suporte
Cor
Alumínio branco (RAL9006)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte, fechada, com dome
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
45 mm
Interferência giratória
212 mm
Offset
30 mm
Raio giratório
106 mm
Roda
Dureza do Piso (D)
75 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Largura do Piso
10 mm
Diâmetro
75 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Rivetado
Rolamento
Rolamento liso com espaçador
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
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Cobertura robusta
Tampa feita de zinco fundido sob pressão ou material sintético
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
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
Rodízio giratório 75 mm
Rodízio giratório 75 mm
Lumina
5520UOI075L51-11 RAL9006

O rodízio giratório Lumina apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento rotacional. A roda possui corpo em poliamida com material de rodagem idêntico ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador e diâmetro de 75 mm. As dimensões incluem uma altura total de 88 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, oferecendo uma solução robusta e versátil para equipamentos que requerem mobilidade controlada.

75 mm
88 mm
100 kg
75 mm
88 mm
100 kg