- Início
- Indústria
- Estilo de vida
- Mobiliário e design
-
Designers
Rodízios e Rodas para Mobiliário de Designer
Rodízio giratório 50 mm
O rodízio giratório Linea light apresenta furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento rotacional. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento liso com espaçador e diâmetro de 50 mm. As dimensões incluem altura total de 50,5 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 80 kg. Este rodízio é adequado para diversas aplicações incluindo carrinhos de anestesia, mesas de cabeceira, equipamentos médicos como braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas e raio-X, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, mobiliário hospitalar e de escritório, carrinhos de medicação e enfermagem, lares de idosos, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.
Rodízio giratório com travão da roda 50 mm
O rodízio giratório com travão da roda Linea light apresenta um sistema de fixação com furo passante para encaixe B10, proporcionando uma montagem segura e eficiente. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um mecanismo com espiga giratória que assegura movimentos suaves e precisos. A roda possui um corpo em polipropileno durável, revestida com borracha termoplástica que oferece excelente aderência e proteção do pavimento, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento silencioso. Com um diâmetro de roda de 50 mm e altura total de 50,5 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 40 kg a 3 km/h e uma carga estática máxima de 80 kg, sendo ideal para aplicações em equipamentos médicos, mobiliário de escritório, carrinhos hospitalares e sistemas de limpeza profissional.
Rodízio giratório 50 mm
O rodízio giratório Linea light apresenta furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. A carcaça é fabricada em poliamida e incorpora rolamento com espiga, giratória para movimento omnidirecional. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento liso com espaçador, apresentando diâmetro de 50 mm. As dimensões incluem altura total de 50,5 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 50 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 100 kg. Este rodízio destina-se a aplicações diversificadas incluindo carrinhos de anestesia, mesas de cabeceira, equipamentos médicos como braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas e raio-X, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, mobiliário hospitalar e de escritório, equipamentos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.
Rodízio giratório com travão da roda 50 mm
O rodízio giratório com travão da roda Linea light apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento com espiga, giratória para movimento suave. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento liso com espaçador e diâmetro de 50 mm. As dimensões incluem uma altura total de 50,5 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 100 kg. Este rodízio é adequado para diversas aplicações incluindo carrinhos de anestesia, mesas de cabeceira, equipamentos médicos como tomógrafos e ressonâncias magnéticas, carrinhos de catering, mobiliário de escritório, carrinhos de enfermagem e limpeza profissional, bem como equipamentos hospitalares diversos.
Rodízio giratório 55 mm
O rodízio giratório Anika apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. A carcaça é fabricada em poliamida e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento rotacional. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento suave. O diâmetro da roda é de 55 mm e a altura total do conjunto atinge 57 mm. As especificações de carga incluem capacidade dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 80 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, hospitais, mobiliário multimédia, lares de idosos e lares de terceira idade, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, oferecendo mobilidade eficiente e silenciosa em ambientes profissionais e residenciais.
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Stylea apresenta uma placa de fixação quadrada e carcaça em poliamida com espiga giratória. A roda possui corpo em poliamida com piso idêntico ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador e diâmetro de 75 mm. A altura total do conjunto é de 84 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 100 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, oferecendo mobilidade suave e confiável para equipamentos e móveis em ambientes profissionais e domésticos.
Rodízio giratório com travão da roda 75 mm
O Stylea é um rodízio giratório com travão da roda equipado com uma placa de fixação quadrada para montagem segura. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um sistema com espiga, giratória que garante movimento suave e controlado. A roda apresenta corpo em poliamida com piso idêntico ao centro da roda, proporcionando durabilidade uniforme, e utiliza rolamento liso com espaçador para funcionamento silencioso. Com diâmetro de 75 mm, o conjunto possui altura total de 84 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a carga estática suporta até 100 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, oferecendo mobilidade eficiente e confiável em ambientes profissionais e domésticos.
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Stylea apresenta uma placa de fixação quadrada que assegura uma montagem estável e fiável. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um sistema com espiga, giratória que proporciona movimento suave e controlado. A roda é constituída por um corpo em poliamida de alta qualidade, revestida com borracha termoplástica que oferece excelente aderência e proteção das superfícies. O sistema de rolamento liso com espaçador garante um funcionamento silencioso e duradouro. A roda possui um diâmetro de 75 mm, enquanto a altura total do conjunto atinge 87 mm. Este rodízio é especialmente concebido para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, proporcionando mobilidade eficiente e fiável em diversos ambientes profissionais e domésticos.
Rodízio giratório com travão da roda 75 mm
O rodízio giratório com travão da roda Stylea apresenta uma placa de fixação quadrada que assegura uma montagem estável e fiável. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um sistema com espiga, giratória que proporciona excelente manobrabilidade. A roda é constituída por um corpo em poliamida de alta qualidade, revestida com banda de rodagem em borracha termoplástica que garante um funcionamento silencioso e protege os pavimentos. O sistema de rolamento liso com espaçador assegura um movimento suave e duradouro. A roda possui um diâmetro de 75 mm e o conjunto apresenta uma altura total de 87 mm. Este rodízio é especialmente concebido para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, oferecendo versatilidade e desempenho em diversos ambientes profissionais e domésticos.
Rodízio giratório 35 mm
O rodízio giratório Stylea apresenta uma placa de fixação quadrada e carcaça em poliamida com espiga giratória. A roda possui corpo em poliamida com piso idêntico ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador e diâmetro de 35 mm. A altura total do conjunto é de 41 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 100 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, oferecendo uma solução compacta e eficiente para necessidades de mobilidade em ambientes internos.
Rodízio giratório 50 mm
O Lumina é um rodízio giratório equipado com anel de espiga, com colar, proporcionando uma fixação segura e funcional. O alojamento é fabricado em fundido a zinco/alumínio com espiga, giratória, garantindo durabilidade e movimento suave em todas as direções. A roda apresenta corpo em polipropileno com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, incorporando rolamento liso com espaçador para um funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 50 mm e altura total de 59 mm, este rodízio oferece dimensões compactas ideais para diversas aplicações. É especialmente adequado para mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, proporcionando mobilidade e funcionalidade em ambientes profissionais e domésticos.
Rodízio giratório 65 mm
O rodízio giratório Stylea apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. A carcaça é fabricada em poliamida e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento rotacional. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador e diâmetro de 65 mm. As dimensões gerais incluem uma altura total de 68 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 100 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, oferecendo mobilidade eficiente e confiável em ambientes profissionais e domésticos.
Rodízio giratório com travão da roda 65 mm
O Stylea é um rodízio giratório com travão da roda concebido para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório. O sistema de fixação utiliza um furo passante para encaixe B10, garantindo uma montagem segura e eficiente. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um rolamento giratório com espiga que permite rotação suave de 360 graus. A roda apresenta um diâmetro de 65 mm, com corpo em poliamida e banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento silencioso e duradouro. As dimensões totais incluem uma altura geral de 68 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 100 kg, proporcionando excelente desempenho para diversas aplicações de mobiliário.
Rodízio giratório 65 mm
O rodízio giratório Stylea apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. A carcaça é fabricada em poliamida e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento rotacional. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento suave. O diâmetro da roda é de 65 mm e a altura total do conjunto atinge 68 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a carga estática suportada é de 100 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, oferecendo mobilidade eficiente e durabilidade em ambientes profissionais e domésticos.
Rodízio giratório com travão da roda 65 mm
O rodízio giratório com travão da roda Stylea apresenta um furo passante para encaixe B10 que permite uma fixação segura e eficiente. A carcaça é fabricada em poliamida resistente e incorpora um sistema com espiga, giratória para movimento omnidirecional suave. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento silencioso e duradouro. Com diâmetro de roda de 65 mm e altura total de 68 mm, este rodízio oferece dimensões compactas ideais para diversas aplicações. A capacidade de carga dinâmica é de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 100 kg, tornando-o adequado para mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório em geral.
Rodízio giratório 65 mm
O rodízio giratório Stylea apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento rotacional. A roda possui corpo em poliamida com material de rodagem idêntico ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador e diâmetro de 65 mm. As dimensões incluem uma altura total de 68 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a carga estática suporta até 100 kg. Este rodízio é especificamente concebido para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, oferecendo mobilidade eficiente e durabilidade em ambientes profissionais e domésticos.
Rodízio giratório com travão da roda 65 mm
O Stylea é um rodízio giratório com travão da roda concebido para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório. O sistema de fixação utiliza um furo passante para encaixe B10 que assegura uma montagem segura e eficiente. A carcaça é fabricada em poliamida resistente e incorpora um mecanismo giratório com espiga que proporciona movimento suave e controlado. A roda apresenta um diâmetro de 65 mm, com corpo em poliamida e banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento silencioso e duradouro. As dimensões incluem uma altura total de 68 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge os 100 kg, garantindo desempenho fiável em diversas condições de utilização.
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Stylea apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. A carcaça é fabricada em poliamida e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento omnidirecional. A roda possui corpo em poliamida com material de rodagem idêntico ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador e diâmetro de 75 mm. As dimensões gerais incluem uma altura total de 76 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 160 kg. Este rodízio é especificamente concebido para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, oferecendo mobilidade eficiente e durabilidade em ambientes profissionais e domésticos.
Rodízio giratório com travão da roda 75 mm
O rodízio giratório com travão da roda Lumina apresenta um furo passante para encaixe B10 que garante uma fixação segura e eficiente. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um sistema com espiga, giratória que proporciona excelente mobilidade rotacional. A roda possui um corpo em poliamida com material de rodagem idêntico ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento suave e duradouro. Com um diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 88 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. É especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, proporcionando mobilidade confiável em ambientes profissionais e domésticos.
Rodízio giratório com travão da roda 75 mm
O rodízio giratório com travão da roda Lumina apresenta um furo passante para encaixe B10 que garante uma fixação segura e eficiente. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um sistema com espiga, giratória que proporciona excelente mobilidade direcional. A roda possui um corpo em poliamida com material de rodagem idêntico ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento suave e duradouro. Com um diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 88 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. É especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, proporcionando mobilidade confiável em ambientes profissionais e domésticos.
Rodízio giratório 65 mm
O rodízio giratório Stylea apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. A carcaça é fabricada em poliamida e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento rotacional. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento suave. O diâmetro da roda é de 65 mm e a altura total do conjunto atinge 68 mm. As especificações de carga incluem capacidade dinâmica de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 100 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, oferecendo mobilidade eficiente e confiável para diversos tipos de equipamentos.
Rodízio giratório com travão da roda 65 mm
O Stylea é um rodízio giratório com travão da roda concebido para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório. O sistema de fixação utiliza um furo passante para encaixe B10, garantindo uma montagem segura e eficiente. A carcaça é fabricada em poliamida resistente e incorpora um mecanismo com espiga giratória para movimento omnidirecional suave. A roda apresenta um diâmetro de 65 mm, com corpo em poliamida e banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento silencioso e duradouro. As dimensões incluem uma altura total de 68 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge os 100 kg, proporcionando excelente desempenho para diversas aplicações de mobiliário.
Rodízio giratório 65 mm
O rodízio giratório Stylea apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. A carcaça é fabricada em poliamida e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento rotacional. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento suave. O diâmetro da roda é de 65 mm e a altura total do conjunto atinge 68 mm. As especificações de carga incluem capacidade dinâmica de 50 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 100 kg. Este rodízio destina-se a aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, oferecendo mobilidade eficiente e durabilidade em ambientes profissionais e domésticos.
Rodízio giratório 50 mm
O rodízio giratório Smiles apresenta um sistema de fixação com furo passante para encaixe B10, proporcionando uma instalação segura e eficiente. A carcaça é fabricada em poliamida resistente e incorpora um mecanismo com espiga giratória que assegura movimentos suaves e precisos. A roda possui corpo em polipropileno de alta qualidade e banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento silencioso e duradouro. Com diâmetro de roda de 50 mm e altura total de 71,5 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 40 kg a 3 km/h e capacidade estática de 80 kg. É especialmente concebido para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, garantindo mobilidade eficaz em ambientes profissionais e domésticos.