Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Stylea é um rodízio giratório equipado com uma placa de fixação quadrada que permite uma instalação segura e versátil em diversos tipos de móveis. A estrutura de suporte é fabricada em poliamida, material que oferece durabilidade e resistência adequadas para aplicações em ambientes internos. O sistema de rotação é garantido por um rolamento com espiga giratória, também em poliamida, que proporciona movimento suave e controlado. A roda possui um diâmetro de 75 milímetros e é equipada com um rolamento liso com espaçador, enquanto o material do piso é idêntico ao centro da roda, assegurando uniformidade e desempenho consistente. A altura total do rodízio é de 84 milímetros, dimensão importante para o cálculo do espaço necessário em projetos de mobiliário. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 100 quilogramas e uma capacidade dinâmica de 50 quilogramas a uma velocidade de 3 quilómetros por hora, especificações que o tornam adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório, onde mobilidade e estabilidade são requisitos essenciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5920UOI075P41-38x38 TFR
EAN
4031582385670
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
54 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
50 kg
Capacidade de carga estática
100 kg
Altura total
84 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,17 kg
Nome do produto
Stylea
Padrão
EN12528 - Rodas de mobiliário
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação quadrada
Diâmetro do furo da placa
4,4 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
28 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
28 mm
Comprimento da placa
38 mm
Largura da placa
38 mm
Suporte
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Interferência giratória
124 mm
Raio giratório
62 mm
Roda
Dureza do Piso (D)
75 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Largura do Piso
11 mm
Diâmetro
75 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Rivetado
Rolamento
Rolamento liso com espaçador
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
Opções de montagem variáveis
Diferentes dimensões de montagem para uma ampla gama de aplicações
Correspondência de cores
As cores podem ser adaptadas ao design do produto
Superfície pintada
Dourado, cromado ou cores brilhantes
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
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
Rodízio giratório com travão da roda 75 mm
Stylea
5925UOI075P41-38x38 TFR

O Stylea é um rodízio giratório com travão da roda, equipado com uma placa de fixação quadrada que permite uma instalação segura e versátil em diversos tipos de móveis. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça em poliamida com espiga giratória, garantindo mobilidade suave e durável em aplicações de mobiliário. A roda, com um diâmetro de 75 milímetros, é fabricada em poliamida idêntica ao centro da roda, assegurando consistência material e resistência uniforme. O sistema de rolamento utiliza um rolamento liso com espaçador, proporcionando movimento fluido e confiável durante a utilização. A altura total do rodízio é de 84 milímetros, dimensão essencial para o planeamento de integração em móveis de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 100 quilogramas e uma capacidade de carga dinâmica de 50 quilogramas a uma velocidade de 3 quilómetros por hora, características que o tornam adequado para aplicações de mobiliário residencial e comercial que requerem mobilidade controlada e segura.

75 mm
84 mm
50 kg
75 mm
84 mm
50 kg