Rodízio giratório com travão da roda 75 mm
Stylea
EAN:
4031582385694
Número de produto:
5925UOI075P41-38x38 TFR
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Stylea é um rodízio giratório com travão da roda, equipado com uma placa de fixação quadrada que permite uma instalação segura...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Stylea é um rodízio giratório com travão da roda, equipado com uma placa de fixação quadrada que permite uma instalação segura e versátil em diversos tipos de móveis. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça em poliamida com espiga giratória, garantindo mobilidade suave e durável em múltiplas direções. A roda, com diâmetro de 75 milímetros, é fabricada em poliamida idêntica ao centro, proporcionando consistência material e resistência uniforme, e está equipada com um rolamento liso com espaçador que assegura um funcionamento fluido e prolongado. A altura total do rodízio é de 84 milímetros, dimensão essencial para o planeamento de espaço em aplicações de mobiliário. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 100 quilogramas e uma capacidade de carga dinâmica de 50 quilogramas a uma velocidade de 3 quilómetros por hora, tornando-o adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório, onde a mobilidade controlada e a fiabilidade são requisitos fundamentais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais