Rodízio giratório com travão da roda 75 mm
Stylea
EAN:
4031582385748
Número de produto:
5925UJI075P41-38X38 TFR
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Stylea é um rodízio giratório com travão da roda, equipado com uma placa de fixação quadrada que permite uma instalação segura...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Stylea é um rodízio giratório com travão da roda, equipado com uma placa de fixação quadrada que permite uma instalação segura e versátil em diversos tipos de móveis. A estrutura de alojamento é fabricada em poliamida, um material de elevada resistência e durabilidade, e incorpora um sistema de espiga giratória que garante uma rotação suave e controlada. A roda, com um diâmetro de 75 mm, é composta por um corpo em poliamida e um piso de borracha termoplástica, proporcionando excelente aderência e proteção das superfícies. O sistema de rolamento utiliza um rolamento liso com espaçador, assegurando uma mobilidade fluida e uma longa vida útil do produto. A altura total do rodízio é de 87 mm, dimensão que deve ser considerada no planeamento da instalação em móveis. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório, oferecendo uma solução fiável para móveis que necessitam de mobilidade controlada e segura.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais