Rodízio giratório 75 mm
Stylea
EAN:
4031582385724
Número de produto:
5920UJI075P40-38X38 DOM20 TFR
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Stylea é um rodízio giratório equipado com uma placa de fixação quadrada que permite uma instalação segura e versátil em diver...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Stylea é um rodízio giratório equipado com uma placa de fixação quadrada que permite uma instalação segura e versátil em diversos tipos de móveis. A estrutura de alojamento é fabricada em poliamida, um material de elevada resistência e durabilidade, e incorpora um rolamento giratório com espiga que garante uma rotação suave e controlada em todas as direções. A roda apresenta um diâmetro de 75 milímetros e é composta por um corpo em poliamida reforçada, proporcionando estabilidade estrutural, enquanto o piso de contacto é revestido em borracha termoplástica, que oferece excelente aderência e proteção das superfícies onde o móvel se desloca. O rolamento liso com espaçador integrado na roda assegura um funcionamento silencioso e eficiente, minimizando o desgaste e prolongando a vida útil do componente. A altura total do rodízio é de 87 milímetros, dimensão que deve ser considerada no projeto de móveis para garantir o espaço adequado entre o solo e a estrutura inferior do móvel. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório, oferecendo a combinação ideal entre mobilidade, estabilidade e compatibilidade com diferentes tipos de móveis residenciais e comerciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais