Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Anika é um rodízio giratório equipado com um furo passante para encaixe B10, permitindo uma instalação segura e versátil em diversas aplicações. A estrutura de alojamento é fabricada em poliamida com uma espiga giratória que facilita a rotação suave e controlada do rodízio. A roda possui um diâmetro de 55 mm e é constituída por um corpo em poliamida com um piso de poliuretano injetado, garantindo durabilidade e resistência ao desgaste. O sistema de rolamento utiliza um rolamento liso com espaçador, proporcionando movimento fluido e reduzindo a fricção durante a operação. A altura total do rodízio é de 57 mm, dimensão essencial para o cálculo do espaço disponível em móveis e equipamentos. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações que requerem mobilidade controlada. O Anika é especialmente indicado para mesas de cabeceira, mobiliário geral, equipamentos hospitalares, mobiliário multimédia, lares de idosos e lares de terceira idade, bem como mobiliário de escritório, oferecendo uma solução confiável e robusta para ambientes que exigem mobilidade e estabilidade.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5920UAI055L51-8
EAN
4031582406368
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
37 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
40 kg
Capacidade de carga estática
80 kg
Altura total
57 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,07 kg
Nome do produto
Anika
Padrão
EN12528 - Rodas de mobiliário
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo
8 mm
Suporte
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
18 mm
Interferência giratória
94 mm
Raio giratório
47 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
11 mm
Diâmetro
55 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Rivetado
Rolamento
Rolamento liso com espaçador

Prémio Interzum

Prémio Interzum
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
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
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
Haste
S70-10x10 / 8

A Haste é um Acessório para rodízio com espiga roscada com pescoço hexagonal, topo, apresentando uma altura total de 6 mm e um peso de 0,02 kg. Este componente suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, sendo adequado para aplicações que requerem fixação segura e desempenho fiável em ambientes de movimentação contínua.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão da roda 55 mm
Rodízio giratório com travão da roda 55 mm
Stylea
5925UAI055L51-8

O Stylea é um rodízio giratório com travão da roda concebido para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório. O sistema de fixação utiliza um furo passante para encaixe B10 que garante uma montagem segura e eficiente. A carcaça é fabricada em poliamida resistente e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento omnidirecional suave. A roda apresenta um corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento silencioso e duradouro. Com um diâmetro de roda de 55 mm e altura total de 57 mm, oferece dimensões compactas ideais para mobiliário. A capacidade de carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge os 80 kg, proporcionando excelente desempenho para diversas aplicações de mobiliário.

55 mm
57 mm
40 kg
55 mm
57 mm
40 kg