Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Stylea é um rodízio giratório com travão da roda concebido para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório. O sistema de fixação utiliza um furo passante para encaixe B10, garantindo uma montagem segura e eficiente. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um rolamento giratório com espiga que permite rotação suave de 360 graus. A roda apresenta um diâmetro de 65 mm, com corpo em poliamida e banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento silencioso e duradouro. As dimensões totais incluem uma altura geral de 68 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 100 kg, proporcionando excelente desempenho para diversas aplicações de mobiliário.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5925UOI065L51-10 DOM27
EAN
4031582335828
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão da roda
Largura geral
46 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
50 kg
Capacidade de carga estática
100 kg
Altura total
68 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Nome do produto
Stylea
Padrão
EN12528 - Rodas de mobiliário
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Ajuste
Tipo de fixação
Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo
10 mm
Alojamento
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material
Poliamida
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
27 mm
Interferência giratória
154 mm
Raio giratório
77 mm
Roda
Dureza do Piso (D)
75 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Largura do Piso
7 mm
Diâmetro
65 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Rivetado
Rolamento
Rolamento liso com espaçador
special-features-image
Funcionalidades especiais
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
Componentes resistentes a produtos químicos
Insensível a muitos agentes de limpeza e substâncias químicas
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Redução da limpeza
Graças às superfícies predominantemente lisas, os rodízios são rápidos e fáceis de limpar
Ignorar a galeria de produtos

Venda cruzada

Rodízio giratório 65 mm
Stylea
5920UOI065L51-10 DOM27

O rodízio giratório Stylea apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. A carcaça é fabricada em poliamida e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento rotacional. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador e diâmetro de 65 mm. As dimensões gerais incluem uma altura total de 68 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 100 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, oferecendo mobilidade eficiente e confiável em ambientes profissionais e domésticos.

65 mm
Uso leve
68 mm
65 mm
Uso leve
68 mm