Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão da roda Lumina apresenta um furo passante para encaixe B10 que garante uma fixação segura e eficiente. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um sistema com espiga, giratória que proporciona excelente mobilidade rotacional. A roda possui um corpo em poliamida com material de rodagem idêntico ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento suave e duradouro. Com um diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 88 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. É especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, proporcionando mobilidade confiável em ambientes profissionais e domésticos.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5525UOI075L51-11
EAN
4031582310689
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão da roda
Largura geral
65 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
88 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,3 kg
Nome do produto
Lumina
Padrão
EN12528 - Rodas de mobiliário
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Ajuste
Tipo de fixação
Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo
11 mm
Alojamento
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte, fechada, com dome
Material
Poliamida
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
45 mm
Interferência giratória
212 mm
Offset
30 mm
Raio giratório
106 mm
Roda
Dureza do Piso (D)
75 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Largura do Piso
10 mm
Diâmetro
75 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Rivetado
Rolamento
Rolamento liso com espaçador
special-features-image
Funcionalidades especiais
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Cobertura robusta
Tampa feita de zinco fundido sob pressão ou material sintético
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
Componentes resistentes a produtos químicos
Insensível a muitos agentes de limpeza e substâncias químicas
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Redução da limpeza
Graças às superfícies predominantemente lisas, os rodízios são rápidos e fáceis de limpar