Rodízio giratório 35 mm
Stylea
EAN:
4031582399967
Número de produto:
5920UOI035P41 TFR
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Stylea é um rodízio giratório equipado com placa de fixação quadrada, concebido para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliá...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Stylea é um rodízio giratório equipado com placa de fixação quadrada, concebido para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça em poliamida com espiga giratória, que permite uma rotação suave e controlada. O rolamento liso com espaçador garante movimento fluido e durável, enquanto a roda de 35 mm de diâmetro apresenta corpo em poliamida e material de piso idêntico ao centro da roda, proporcionando aderência consistente e proteção das superfícies. A altura total do rodízio é de 41 mm, permitindo uma integração discreta em diversos tipos de móveis. Relativamente à capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática de 100 kg e uma carga dinâmica de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações de mobilidade moderada em ambientes interiores. Esta configuração técnica assegura estabilidade, durabilidade e desempenho fiável em contextos de utilização residencial e profissional.
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
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo