Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

Stylea é um rodízio giratório com travão da roda, concebido para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório. A fixação é realizada através de furo passante para encaixe B10, que permite uma montagem simples e segura na estrutura do móvel. O corpo, designado por carcaça, dispõe de espiga giratória com ligação ao chassi e é fabricado em poliamida, material que assegura resistência mecânica e baixo peso. A roda possui um diâmetro de 65 mm e utiliza um rolamento liso com espaçador, que reduz o atrito durante a rotação e garante um movimento estável. O piso de rolamento é idêntico ao centro da roda, e o corpo da roda é igualmente em poliamida, o que proporciona uma solução uniforme e durável. Relativamente às dimensões, a altura total do conjunto é de 91,5 mm. No que respeita às especificações de carga, a capacidade de carga estática é de 100 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 50 kg à velocidade de 3 km/h.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5925UOI065L51-11 DOM23x43,6 ALU
EAN
4031582335903
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão da roda
Largura geral
46 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
50 kg
Capacidade de carga estática
100 kg
Altura total
91,5 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Nome do produto
Stylea
Padrão
EN12528 - Rodas de mobiliário
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo
11 mm
Suporte
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
23 mm
Interferência giratória
154 mm
Raio giratório
77 mm
Roda
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Largura do Piso
7 mm
Diâmetro
65 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Rivetado
Rolamento
Rolamento liso com espaçador
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
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
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
Rodízio giratório 65 mm
Stylea
5920UOI065L51-11 DOM23x43,6 ALU

O Stylea é um rodízio giratório concebido para aplicações em mobiliário diverso, incluindo mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório. O sistema de encaixe utiliza um furo passante para encaixe B10, garantindo uma instalação segura e padronizada. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça em poliamida com espiga giratória, proporcionando mobilidade omnidirecional e estabilidade estrutural. A roda apresenta um diâmetro de 65 milímetros e é equipada com um rolamento liso com espaçador, assegurando um funcionamento suave e duradouro. O material de revestimento da roda é idêntico ao centro da roda, mantendo consistência material e garantindo desgaste uniforme. O corpo da roda é fabricado em poliamida, oferecendo resistência e durabilidade adequadas ao uso em mobiliário. A altura total do rodízio é de 91,5 milímetros, permitindo uma integração harmoniosa em diversos tipos de móveis. Relativamente às capacidades de carga, o rodízio suporta uma carga estática máxima de 100 quilogramas e uma carga dinâmica de 50 quilogramas a uma velocidade de 3 quilómetros por hora, garantindo desempenho fiável em condições normais de utilização em ambiente doméstico e profissional.

65 mm
91,5 mm
50 kg
65 mm
91,5 mm
50 kg