Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Stylea é um rodízio giratório com travão da roda, concebido para mobiliário que exige deslocação estável e controlada. O sistema de fixação é um furo passante para encaixe B10, que permite a montagem direta na estrutura do móvel através de uma ligação mecânica segura. A carcaça é um componente com espiga e giratória, fabricada em poliamida, material que garante resistência mecânica e baixo peso. A roda possui um diâmetro de 75 mm e está equipada com um rolamento liso com espaçador, assegurando uma rotação suave e uniforme. A banda de rolamento é em material idêntico ao centro da roda, e o corpo da roda é também em poliamida, o que contribui para a uniformidade estrutural do conjunto. A altura total do produto é de 88,5 mm, valor a considerar na definição dos espaços livres sob o móvel. A capacidade de carga estática é de 100 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h. Aplicações recomendadas: mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5925UOI075L51-11 DM20x43ALU
EAN
4031582335989
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão da roda
Largura geral
53 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
50 kg
Capacidade de carga estática
100 kg
Altura total
88,5 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Nome do produto
Stylea
Padrão
EN12528 - Rodas de mobiliário
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo
11 mm
Suporte
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
20 mm
Interferência giratória
174 mm
Raio giratório
87 mm
Roda
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Largura do Piso
8 mm
Diâmetro
75 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Rivetado
Rolamento
Rolamento liso com espaçador
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
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
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
Rodízio giratório 75 mm
Rodízio giratório 75 mm
Stylea
5920UOI075L51-11 DM20x43ALU

O rodízio giratório Stylea apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento rotacional. A roda possui corpo em poliamida com material de rodagem idêntico ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador e diâmetro de 75 mm. As dimensões incluem uma altura total de 88,5 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 100 kg. Este rodízio é especificamente concebido para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, oferecendo uma solução técnica robusta para equipamentos que requerem mobilidade controlada em ambientes profissionais e domésticos.

75 mm
88,5 mm
50 kg
75 mm
88,5 mm
50 kg