Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio giratório Stylea apresenta um anel de espiga com colar como sistema de fixação, proporcionando uma instalação segura e eficiente. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um mecanismo com espiga giratória que assegura movimentos suaves e precisos. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo com diâmetro de 75 mm, sendo o material da banda de rodagem idêntico ao centro da roda, garantindo uniformidade e durabilidade. O sistema de rolamento liso com espaçador oferece funcionamento silencioso e manutenção reduzida. Com altura total de 81 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 50 kg a velocidades até 3 km/h. É especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, onde a condutividade elétrica e a mobilidade controlada são requisitos essenciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Artikelnummer
5920XOI075B10-11x20 DOM20
EAN
4031582355208
Core attributes
Gehäusetyp
Rodízio giratório
Gesamtbreite
54 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
50 kg
Bauhöhe
81 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Stylea
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Anel de Espiga, com colar
Bundstift Durchmesser
11 mm
Housing
Gabelform
Roda dupla com suporte
Material
Poliamida
Schwenklager
Com espiga, giratória
Dom Durchmesser
20 mm
Störkreis
124 mm
Schwenkradius
62 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Poliamida, eletro-condutivo
Material der Lauffläche
Idêntico ao centro da roda
Breite der Lauffläche
8 mm
Durchmesser
75 mm
Fadenschutz
Sem anti-fios
Achse
Rivetado
Lager
Rolamento liso com espaçador
special-features-image
Funcionalidades especiais