Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio giratório Lumina apresenta um anel de espiga com colar como sistema de fixação, proporcionando uma instalação segura e eficiente. O alojamento é fabricado em polipropileno resistente e incorpora um mecanismo com espiga giratória que assegura movimentos suaves e precisos em todas as direções. A roda possui corpo em polipropileno eletro-condutivo combinado com banda de rodagem em borracha termoplástica eletro-condutiva, oferecendo excelentes propriedades antiestáticas e aderência superior. O sistema de rolamento liso com espaçador garante funcionamento silencioso e duradouro. Com diâmetro da roda de 50 mm e altura total de 61 mm, este rodízio compacto é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, onde a mobilidade controlada e as propriedades eletro-condutivas são essenciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
A520YGI050B10-11x20 DOM45
EAN
4031582341751
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
55 mm
Altura total
61 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,11 kg
Nome do produto
Lumina
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Anel de Espiga, com colar
Diâmetro da Espiga
11 mm
Suporte
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte, fechada, com dome
Material da caixa
Polipropileno
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
45 mm
Interferência giratória
102 mm
Raio giratório
51 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno, eletro-condutivo
Material do piso da roda
Borracha termoplástica, eletro-condutivo
Largura do Piso
8 mm
Diâmetro
50 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Rivetado
Rolamento
Rolamento liso com espaçador
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
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Cobertura robusta
Tampa feita de zinco fundido sob pressão ou material sintético
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Montagem rápida
Processo de montagem mais rápido com encaixes de pressão
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
Rodízio giratório com travão intermitente 50 mm
Lumina
A523YGI050B10-11X20/10D45 9011/9011

Lumina é um rodízio giratório com travão intermitente, concebido para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, mobiliário de escritório e cadeiras de escritório. A fixação é realizada através de um anel de espiga com colar, que permite a montagem segura e estável do rodízio na estrutura do equipamento. O corpo do rodízio, ou carcaça, é fabricado em polipropileno e inclui uma espiga giratória, que assegura a rotação livre do conjunto em torno do seu eixo vertical. A roda possui um diâmetro de 50 mm e é montada com um rolamento liso com espaçador, o que garante um funcionamento silencioso e uma boa distribuição da carga. A banda de rodagem é constituída por borracha termoplástica eletro-condutiva, enquanto o corpo da roda é fabricado em polipropileno eletro-condutivo, contribuindo para a dissipação de cargas electrostáticas. O rodízio apresenta uma altura total de 61 mm, medida desde a face de apoio até ao topo da espiga. A capacidade de carga estática é de 80 kg por rodízio, e a capacidade de carga dinâmica é de 40 kg, válida a uma velocidade de 3 km/h.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg