Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio giratório Stylea apresenta um anel de espiga com colar como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e eficiente. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um sistema com espiga giratória que garante movimentos suaves e precisos. A roda possui corpo em poliamida com material de rodagem idêntico ao centro da roda, assegurando durabilidade uniforme, e está equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 65 mm e altura total de 72 mm, este rodízio oferece dimensões compactas ideais para diversas aplicações. A capacidade de carga dinâmica é de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório em geral.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5920UOI065B10-11x20 DOM32
EAN
4031582310870
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
46 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
50 kg
Altura total
72 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,12 kg
Nome do produto
Stylea
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Anel de Espiga, com colar
Diâmetro da Espiga
11 mm
Suporte
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
32 mm
Interferência giratória
106 mm
Raio giratório
53 mm
Roda
Dureza do Piso (D)
75 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Largura do Piso
7 mm
Diâmetro
65 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Rivetado
Rolamento
Rolamento liso com espaçador
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
Opções de montagem variáveis
Diferentes dimensões de montagem para uma ampla gama de aplicações
Correspondência de cores
As cores podem ser adaptadas ao design do produto
Superfície pintada
Dourado, cromado ou cores brilhantes
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
Montagem rápida
Processo de montagem mais rápido com encaixes de pressão