Rodízio giratório 75 mm
Stylea
EAN:
4031582310993
Número de produto:
5920UOI075L51-10 DM22 RL9006
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório Stylea apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poli...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório Stylea apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento rotacional. A roda possui corpo em poliamida com material de rodagem idêntico ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador e diâmetro de 75 mm. As dimensões incluem uma altura total de 76 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 160 kg. Este rodízio é especificamente concebido para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, oferecendo mobilidade eficiente e fiável em ambientes profissionais e domésticos.
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
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação