Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Lumina é um rodízio giratório equipado com um furo passante para encaixe B10, permitindo uma integração versátil em diversas aplicações de mobiliário. A estrutura de suporte é constituída por uma espiga giratória fabricada em fundido a zinco/alumínio, garantindo resistência e durabilidade estrutural. A roda possui um diâmetro de 50 mm e é composta por um corpo em polipropileno eletro-condutivo, proporcionando propriedades antiestáticas essenciais para ambientes sensíveis. O piso de contacto é revestido com borracha termoplástica eletro-condutiva, assegurando uma mobilidade suave e controlada, enquanto o sistema de rolamento utiliza um rolamento liso com espaçador que oferece uma rotação fluida e fiável. A altura total do rodízio é de 56 mm, dimensão crítica para o correto funcionamento em móveis de altura padrão. Em termos de capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática máxima de 80 kg, enquanto a carga dinâmica é limitada a 40 kg quando operado a uma velocidade de 3 km/h, especificações que o tornam adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário geral, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório, onde a mobilidade controlada e a condutividade eletrostática são requisitos fundamentais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
6A20YGI050L51-10 ZAMAK/9011/9011
EAN
4031582335804
Número de material S4
990079236
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
55 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
40 kg
Capacidade de carga estática
80 kg
Altura total
56 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,12 kg
Nome do produto
Lumina
Padrão
EN12528 - Rodas de mobiliário
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo
10 mm
Suporte
Cor
Cromado
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte, fechada
Material da caixa
Fundido a zinco/alumínio
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
0 mm
Interferência giratória
108 mm
Offset
20 mm
Raio giratório
54 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno, eletro-condutivo
Material do piso da roda
Borracha termoplástica, eletro-condutivo
Diâmetro do furo do eixo
0 mm
Comprimento do cubo
0 mm
Largura do Piso
10 mm
Diâmetro
50 mm
Largura do corpo
10 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Cor do Piso
Preto grafite (RAL9011)
Eixo
Rivetado
Rolamento
Rolamento liso com espaçador
Cor da Roda
Preto grafite (RAL9011)
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
Opções de montagem variáveis
Diferentes dimensões de montagem para uma ampla gama de aplicações
Superfície pintada
Dourado, cromado ou cores brilhantes
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Cobertura robusta
Tampa feita de zinco fundido sob pressão ou material sintético
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Condutividade certificada
Versão condutiva para proteger utilizadores e equipamentos elétricos contra descargas eletrostáticas
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável