Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio giratório Stylea apresenta furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. A carcaça é fabricada em poliamida e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento rotacional. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave. O diâmetro da roda é de 100 mm e a altura total do conjunto atinge 101 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática alcança 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, oferecendo desempenho confiável em ambientes profissionais e domésticos.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5920UAP100L51-11 DOM41
EAN
4031582370645
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
75 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
101 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,14 kg
Nome do produto
Stylea
Padrão
EN12528 - Rodas de mobiliário
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo
11 mm
Suporte
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
41 mm
Interferência giratória
176 mm
Raio giratório
88 mm
Roda
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
20 mm
Diâmetro
100 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Eixo
Rivetado
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
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
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
Rodízio giratório com travão da roda 100 mm
Rodízio giratório com travão da roda 100 mm
Stylea
5925UAP100L51-11 DOM41

Stylea é um rodízio giratório com travessa da roda, concebido para mobiliário ligeiro e de média exigência. A fixação é efetuada através de um furo passante para encaixe B10, que permite a montagem direta na estrutura do móvel sem necessidade de elementos adicionais. O corpo, ou caixa, é fabricado em poliamida e integra uma espiga com movimento giratório, assegurando a rotação livre e estável do conjunto em torno do eixo vertical. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é equipada com um rolamento de esferas de precisão, que reduz o atrito e garante um deslizamento suave. A banda de rolamento é em poliuretano injetado, proporcionando boa aderência e silêncio de funcionamento. O conjunto apresenta uma altura total de 101 mm, valor que deve ser considerado na definição da folga inferior do móvel. A capacidade de carga estática é de 200 kg por unidade, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h. Aplicações recomendadas: mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia e mobiliário de escritório.

100 mm
101 mm
100 kg
100 mm
101 mm
100 kg