Acessório
Placa de montagem
EAN:
4031582338089
Número de produto:
P10-40x15 / 8
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
A Placa de montagem é um Acessório equipado com Espiga com Placa em forma de U, projetado especificamente para aplicações em rod...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A Placa de montagem é um Acessório equipado com Espiga com Placa em forma de U, projetado especificamente para aplicações em rodízios. Este componente apresenta dimensões de 40 mm de comprimento por 15 mm de largura, com uma altura total de 8 mm, garantindo integração compacta em sistemas de mobilidade. O acessório possui uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, oferecendo desempenho confiável em ambientes de uso moderado. Com um peso de apenas 0,02 kg, a placa de montagem é leve e facilmente instalável, tornando-a uma solução prática e eficiente para fixação segura de rodízios em móveis e equipamentos industriais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Funcionalidades especiais