Acessório
Placa de montagem
EAN:
4031582338119
Número de produto:
P10-40x21 / 8
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
Este acessório com espiga com placa em forma de U apresenta uma altura total de 8 mm e um peso de 0,03 kg, sendo adequado para a...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Este acessório com espiga com placa em forma de U apresenta uma altura total de 8 mm e um peso de 0,03 kg, sendo adequado para aplicações que exigem capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 80 kg. A placa possui dimensões de 40 mm de comprimento por 21 mm de largura, proporcionando uma fixação segura e estável para rodízios em diversas aplicações industriais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Ajuste
Funcionalidades especiais
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias