Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A Placa de montagem é um Acessório equipado com Espiga com Placa em forma de U, concebido para aplicações de rodízios. Este componente apresenta dimensões de 40 mm de comprimento por 20 mm de largura, com uma altura total de 8 mm, e possui um peso de 0,03 kg. A placa de montagem suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para instalações que requerem fixação segura e estável em sistemas de rodízios.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
P10-40x20 / 8
EAN
4031582338102
Atributos principais
Tipo
Acessório
Capacidade de carga a 3 km/h
40 kg
Capacidade de carga estática
80 kg
Altura total
8 mm
Peso geral
0,03 kg
Nome do produto
Placa de montagem
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Espiga com Placa em forma de U
Diâmetro do furo da placa
4 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
32 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
32 mm
Comprimento da placa
40 mm
Largura da placa
20 mm