Acessório
Lumina
EAN:
4031582351408
Número de produto:
R10-8x10 / 8
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Superfície pintada
O acessório Lumina é um componente de espiga roscada concebido para rodízios, apresentando uma altura total de 3,5 mm. Este aces...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O acessório Lumina é um componente de espiga roscada concebido para rodízios, apresentando uma altura total de 3,5 mm. Este acessório oferece uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de mobilidade. A sua configuração compacta e especificações técnicas precisas tornam-o adequado para integração em sistemas de rodízios que requerem fixação segura e estável.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Wheel
Funcionalidades especiais