Acessório
Placa de montagem
EAN:
4031582320152
Número de produto:
P10-40x27 / 8
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
A Placa de montagem é um Acessório projetado para rodízios, apresentando uma Espiga com Placa em forma de U como sistema de fixa...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A Placa de montagem é um Acessório projetado para rodízios, apresentando uma Espiga com Placa em forma de U como sistema de fixação. Este componente possui dimensões de 40 mm de comprimento por 27 mm de largura, com uma altura total de 8 mm, permitindo uma integração compacta em sistemas de mobilidade. A placa de montagem suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para aplicações de mobilidade moderada em ambientes industriais e comerciais.