Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Puretech air é uma roda pneumática com perfil de bloco, fabricada em chapa de aço e equipada com rolamento de esferas de precisão, apresentando um diâmetro total de 260 mm e uma largura de pneu de 85 mm. O cubo possui um comprimento de 74 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 20 mm, permitindo uma integração versátil em sistemas de rodízios. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 300 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 150 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para aplicações que requerem mobilidade controlada e confiabilidade estrutural em ambientes industriais e comerciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
DQP260x85-Ø20 HL74 6PR
EAN
4031582428858
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 3 km/h
150 kg
Capacidade de carga estática
300 kg
Peso geral
1,57 kg
Nome do produto
Puretech air
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (A)
55 Shore A
Material do centro da roda
Chapa de aço
Material do piso da roda
Roda pneumática, perfil de bloco
Diâmetro do furo do eixo
20 mm
Comprimento do cubo
74 mm
Largura do Piso
85 mm
Diâmetro
260 mm
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques